Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Cargador de batería C 7/36-ACS 230V #378452
Características
  • Cargador universal para todas las baterías Hilti de NiMH de hasta 36 V
  • Carga rápida, se tardan tan solo 30 min. en cargar baterías de 36 V
  • El control electrónico evita sobrecalentamiento y sobrecargas
  • El sistema de refrigeración activo (C 7/36-ACS) mantiene la batería refrigerada durante el proceso de carga
  • El LED de estado indica si la batería se está cargando, si está totalmente cargada o si se está regenerando
Aplicaciones
  • Carga todas las baterías Hilti de NiMH de hasta 36 V: SBP10, SBP12, SFB105, SFB121, SFB125, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB180, SFB185, B24/3.0, B24/2.0 y B36/2.4
  • Carga de todas las baterías Hilti de NiMH de hasta 24 V: SBP10, SBP12, SFB105, SFB121, SFB125, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB180, SFB185, B24/3.0 y B24/2.0
  • Carga numerosos tipos de batería Hilti más antiguos, como: BP40, BP60, BP72 y BP12 (utilizando el adaptador CA 7/36)
  • Carga baterías de 12, 15,6, 18 y 24 voltios de NiCd y NiMH
  • Carga baterías de 12, 15,6, 18, 24 y 36 voltios de NiCd y NiMH

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

Más información sobre Gestión de Flora

Datos técnicos

Cargador de batería C 7/36-ACS 230V #378452

Documentos & Videos

Cargador de batería C 7/36-ACS 230V #378452

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Cuidamos de tu salud Actualización