Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • La primera batería compacta de alto rendimiento para todas las herramientas eléctricas de 12 V de Hilti
  • Batería de ion de litio ligera y compacta para lograr la máxima comodidad de trabajo
  • Tecnología Cordless Power Care (CPC) que supervisa de forma inteligente todas las celdas de la batería para ofrecer una carga más rápida y mayor duración de alimentación
  • Pantalla precisa que indica el nivel de carga para aumentar la productividad en el lugar de trabajo
  • Con protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga total
Aplicaciones
  • Para el uso con todas las herramientas eléctricas a batería de 12 V de Hilti
  • Nota: se requiere un adaptador CA-B12 (se vende por separado) para cargar las baterías B12 mediante cargadores de batería Hilti C4/36. No compatible con cargadores Nuron

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra