Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Batería de ion de litio de 22 V compacta de alto rendimiento para todas las herramientas de 22 V de Hilti
  • La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización fiable del estado de carga
  • Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
  • Diseño de la carcasa que refrigera la batería de 22 V hasta la temperatura ideal para agilizar la carga y reducir la sobrecarga durante la aplicación
Aplicaciones
  • Batería de 22 voltios compatible con todas las herramientas a batería de 22 V de Hilti
  • Batería de 22 voltios compatible con todas las herramientas a batería de 18 y 22 V de Hilti
  • Compatible con todos los cargadores Ion Litio C4/36 de Hilti
  • Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 60 °C a -17 °C
  • Aplicaciones bajo condiciones de temperatura extremas: de 140 °F a 1,4 °F
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
Marzo 2021 Actualización