Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Batería de alta capacidad y más compacta que ofrece mayor tiempo de funcionamiento en aplicaciones sumamente exigentes
  • La tecnología Cordless Power Care (CPC) supervisa de manera inteligente cada celda de la batería para proporcionar una alimentación constante y duradera y una visualización confiable del estado de carga
  • Componentes electrónicos perfectamente sellados, lo que incrementa la protección frente al polvo, la humedad y el agua
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio y caucho: hasta cuatro veces más robusta y resistente frente a los daños de caídas y el doble de resistente a temperaturas extremas que el plástico ABS estándar
  • Carcasa diseñada para enfriar la batería hasta la temperatura perfecta, lo que agiliza el proceso de carga
Aplicaciones
  • Compatible con la mayoría de las herramientas de 36 V de Hilti
  • Compatible con todos los cargadores de 22 V y 36 V de Hilti
  • Aplicaciones en condiciones de temperaturas extremas: desde 60 °C (140 °F) hasta -17° C (1,4 °F)
  • Trabajos exigentes que requieren el máximo rendimiento y la máxima capacidad de la batería para un mayor tiempo de trabajo
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
Marzo 2021 Actualización