Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Kits para suspensión de cables: bloqueos de cables, cáncamos para cables y componentes de suspensión para conductos de climatización, iluminación, refuerzos y elementos fijos MEP estéticos

2 Productos

Filtros

Nuevo

Gancho para cubierta MW-DH
Descripción
Gancho de placa trapezoidal para la suspensión de sistemas de cables de sujeción de MW de cubiertas de metal
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Clip de suspensión a techo MW-C
Descripción
Brida de argolla multifuncional para la fijación de sistemas de suspensión de cables trenzados MW a cualquier superficie vertical, horizontal o inclinada
Composición del material
Acero
Acabado
Con revestimiento interior: pregalvanizado
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Sistema de suspensión MW

Reduce el tiempo de instalación en un 75 %

Consigue  flexibilidad al instalar tuberías de ventilación, cables y rieles con un sistema seguro, simple y discreto.

¿Qué pasaría si tuvieras un sistema que te permite conectar de manera prácticamente invisible soluciones de ventilación, conductos espirales, conductos y luces en solo el 25 % del tiempo que sueles necesitar ? 

Con el sistema de suspensión de cable de acero MW Hilti, esto ahora es posible.

Principales ventajas del sistema

Reducción en un 75 % del tiempo de instalación y los costes de mano de obra

No son necesarios muchos componentes o dispositivos adicionales, por lo que tus empleados irán al menos 4 veces más rápido que con los métodos tradicionales, como las varillas roscadas, incluso si es necesario realizar un ajuste posterior. 

 ¡Tus empleados ahorran tiempo y tu empresa ahorra costes de mano de obra!

Seguridad garantizada gracias a un mecanismo inteligente

Los sistemas de cierre automático se pueden utilizar sin herramientas ni llaves, lo que garantiza una fijación fiable del sistema durante el montaje.  

También se pueden hacer nivelaciones y ajustes posteriores, o respetar una gran distancia del techo de forma segura y sin problema.

Compatible con sistemas de instalación comunes

Por ejemplo, puedes utilizar el sistema de suspensión de cable de acero MW con nuestros sistemas de carril (MT/MQ/MM) y componentes de ventilación MVA.  

Esto te ofrece una solución de montaje práctica todo en uno. Además, la gran versatilidad del sistema permite disminuir aún más tus existencias.

Estética

Además de garantizar seguridad y robustez, los cables de suspensión metálicos son muy discretos y prácticamente invisibles. 

Una solución práctica para arquitectos y propietarios de edificios que prefieren techos abiertos y líneas de suministro expuestas.

Gracias a su diseño robusto sin componentes de plástico, las cerraduras del sistema de suspensión por cable son perfectamente capaces de soportar las duras condiciones en el lugar.  

Para obtener más información, consulta nuestro folleto detallado.

Ilustración de la tuerca del sistema de suspensión de cable MW

Fácil de instalar

Con el sistema de suspensión de cable de acero MW, la instalación se vuelve muy sencilla

Gracias a una tuerca en la parte superior de la cerradura, puedes cerrar y fijar el sistema con una sola mano después de la instalación, y todo lo que necesitas hacer es presionar un botón para realizar el ajuste después sin tener que desmontar nada. 

El sistema se suministra como kits listos para usar. Por lo tanto, el paso de preparación (cortar, desbarbar) ya no es necesario.