Conectores e interfaces del sistema

Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares

148 Productos

Filtros
Tornillo tuerca carril MQV-3/3 D
Descripción
Conector de carril galvanizado para estructuras tridimensionales
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Conector de carril MQV
Descripción
Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm
Conector de cruce MQI-K
Descripción
Conector de cruce para el montaje transversal de carriles con una conexión M12 integrada que permite ajustar la altura
Composición del material
S235JRG2 (DIN EN 10025), Tuerca: 9 SMnPb28
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
3 mm

Nuevo

Base de carril MQP-L


Descripción
Soporte de carril galvanizado estándar para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras de hormigón
Composición del material
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
4 mm

Nuevo

Ángulo MQW-L


Descripción
Ángulo galvanizado estándar de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Composición del material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Espesor del material
6 mm
Ángulo MF-FL
Descripción
Ángulo galvanizado en caliente (HDG) estándar para numerosas conexiones de puntales estándar
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
6 mm
Conector angular MQW 90º-F
Descripción
Ángulo galvanizado en caliente (HDG) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
MQW 45°/135°-F
Descripción
Ángulo galvanizado en caliente (HDG) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Soporte angular MQW-S-F
Descripción
Ángulo pesado galvanizado en caliente (HDG) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Conector de carril MQV-2D-F
Descripción
Conector de carril galvanizado en caliente (HDG) para estructuras bidimensionales
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Conector de carril MQV-3D-F
Descripción
Conector de carril galvanizado en caliente (HDG) para estructuras tridimensionales
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Horquilla de unión MQV-F
Descripción
Conector de carril galvanizado en caliente para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Conectores MQ3D-F
Descripción
Elementos galvanizados en caliente (HDG) para el montaje de estructuras 3D in situ
Ancho de llave
17 mm
Par de apriete
40 Nm
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Jabalcón MQK-S-F
Descripción
Jabalcón galvanizado en caliente (HDG) para soportes
Espesor del material
3 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Brida MQB-F (fijación de carril a carril)
Descripción
Abrazadera galvanizada en caliente (HDG) para la conexión transversal de un carril de carga MQ a otro
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
MT-AB-TR OC / MQP-U-F rótula universal
Descripción
Elemento pivotante para el refuerzo de sistemas de soporte modulares con varilla roscada, para uso en entornos exteriores.
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
MQ-W45-HDG


Descripción
Conector de abrazadera con varilla roscada galvanizado con ángulo ajustable para aplicaciones sísmicas de instalaciones de trapecios de carril
Composición del material
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
3 mm
Brida MQB-F (fijación de carril a hormigón)
Descripción
Abrazadera galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles de carga MQ a hormigón
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Conector de carril MQV-F
Descripción
Conector de carril plano galvanizado en caliente para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Espesor del material
4 mm
Conector angular MQW 90º-R
Descripción
Ángulo de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
4 mm
MQW 45°/135°-R
Descripción
Ángulo de acero inoxidable (A4) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
4 mm
Soporte angular MQW-S-R
Descripción
Ángulo pesado de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Condiciones ambientales
Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)
Conector de carril MQV-2D-R
Descripción
Conector de carril de acero inoxidable (A4) para estructuras bidimensionales
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
4 mm
Conector de carril MQV-12-R
Descripción
Conector de carril de flexible acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
4 mm
Conector de carril MQV-R
Descripción
Conector de carril de acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
4 mm
Brida MQB-R


Descripción
Abrazadera de acero inoxidable para la fijación de un carril de carga MQ a otro
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable
Espesor del material
4 mm
Conector de punto de fijación de viga MP-PS
Descripción
Conectores de viga para la fijación de abrazaderas dobles con placa PM-PS a vigas de acero
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Mordazas para vigas (mordaza y abrazadera): hierro fundido según DIN EN1562, Placa base: S280GD según EN10346, Arandela rectangular: S235JR, rendimiento 280 según HN 707, Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Tuercas: clasificación 8 según ISO 898-2, Arandela de retención: C60E según EN10132-3, Arandelas cilíndricas: acero inoxidable X5CrNi18-10 según EN10088-3
Indicador de conector deslizante de viga MP-PS
Descripción
Conectores de viga para la fijación de abrazaderas dobles con placa PM-PS a vigas de acero
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Mordazas para vigas (mordaza y abrazadera): hierro fundido según DIN EN1562, Placa base: S280GD según EN10346, Arandela rectangular: S235JR, rendimiento 280 según HN 707, Pernos: F clase 8.8 según ISO 898-1, Tuercas: clasificación 8 según ISO 898-2, Arandela de retención: C60E según EN10132-3
Mostrando 121 - 148 de 148 Productos