Conectores e interfaces del sistema
Conectores e interfaces de perfil: placas base, soportes angulares, abrazaderas para vigas, placas de tuerca y tuercas y pernos del sistema para conectar perfiles y medios en soportes modulares
148 Productos
Filtros

Nuevo
- Descripción
- Brida para la conexión cruzada de un viga MT a otro canal/viga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Brida con revestimiento resistente a la corrosión para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo
- Descripción
- Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo
- Descripción
- Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Brida para la conexión transversal de un carril de carga MT a hormigón
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Brida para conexión cruzada de un carril de carga MT a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Brida para la conexión transversal de un carril de carga MT a acero
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Brida para conexión cruzada de un carril de carga MT a acero, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril en T plano para la fijación de dos carriles de carga MT juntos
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril cruzado plano para la fijación conjunta de tres canales MT
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril en T plano para la fijación de dos carriles de carga MT
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril plano para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MT
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril en T plano para la fijación de dos carriles MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril en T plano cruzado para la fijación de tres carriles MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril en T plano para la fijación de dos puntales MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Tornillo tuerca carril plano usado como prolongador longitudinal para carriles MT, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Conector de unión para acoplamiento de canales de puntal MT-60 de extremo a extremo
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga MT-60 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Conector angular para montaje de estructuras de carriles de carga o carriles con placa de distribución de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector 3D para el ensamblado de estructuras de carril rígidas para el uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Jabalcón con revestimiento resistente a la corrosión, para reforzar estructuras de soporte modulares con tramos más largos, para uso en exteriores con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Articulación de varilla roscada galvanizada para la fijación de estructuras de soporte MEP con resistencia sísmica
- Composición del material
- Placa de base: S355MC - DIN EN 10149-2, Pasador: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Arandela con rosca: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Tornillos hexagonales: acero de grado 8.8, Arandela: acero galvanizado
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 6 mm

- Descripción
- Articulación galvanizada para la fijación de estructuras de soporte MEP con resistencia sísmica
- Composición del material
- Conector: S275JR - EN 10025-2, Pasador: 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 3 mm

- Descripción
- Placa conectora galvanizada en caliente para la conexión de vigas voladizas a vigas MT-80 y MT-100 en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Dispositivo de suspensión para la fijación suspendida de vigas MT-70 y MT-80 mediante varillas roscadas para crear trapecios de instalaciones MEP y HVAC de carga pesada
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Dispositivo de suspensión para la fijación suspendida de vigas MT-90 y MT-100 mediante varillas roscadas para crear trapecios de instalaciones MEP y HVAC de carga pesada
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
- Composición del material
- Acero Q355 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de abrazadera premontado galvanizado que ofrece mayor capacidad de carga para el montaje en materiales base
- Composición del material
- Conector: S275JR - DIN EN 10025, Pasador: 11SMnPb37+C
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Articulación antisísmica para el uso como componente de fijación
- Composición del material
- S355 MC - DIN EN 10149-2
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 6 mm

- Descripción
- Soporte angular galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de perfil MQ con alta capacidad de carga horizontal
- Composición del material
- S275JR - EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Número de orificios
- 4

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Número de orificios
- 8

- Descripción
- Tornillo tuerca carril flexible galvanizado para estructuras bidimensionales
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Elemento pivotante galvanizado para la fijación de sistemas de soporte modulares con varillas roscadas
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 5 mm

- Descripción
- Abrazadera galvanizada para la conexión transversal de un carril de carga MQ a hormigón
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Número de orificios
- 3

- Descripción
- Conector de carril flexible galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Tornillo tuerca carril flexible galvanizado para estructuras bidimensionales
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Tornillo tuerca carril plano galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Tornillo tuerca carril plano en T galvanizado para la fijación conjunta de dos carriles MQ
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de carril galvanizado para estructuras tridimensionales
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Número de orificios
- 2

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
- Composición del material
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
- Composición del material
- S235JRG2 - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Conector de abrazadera de carril premontado y galvanizado que ofrece mayor flexibilidad de instalación en una amplia gama de aplicaciones sísmicas
- Composición del material
- Conector: S275JR - DIN EN 10025, Placa de base: S355MC - DIN EN 10149-2, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
- Clase de productos
- Premium
- Composición del material
- DC04 - DIN EN 10130
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Ángulo preensamblado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
- Clase de productos
- Ultimate
- Composición del material
- DC04 - DIN EN 10130
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Ángulo plano galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MM
- Composición del material
- DC04 - DIN EN 10130
- Acabado
- Galvanizado
- Clase de productos
- Standard

- Descripción
- Ángulo de refuerzo para soportes del sistema MM
- Espesor del material
- 2.5 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Galvanizado

- Descripción
- Elementos galvanizados para el montaje de estructuras 3D in situ
- Ancho de llave
- 17 mm
- Par de apriete
- 40 Nm
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Jabalcón galvanizado para soportes
- Espesor del material
- 3 mm
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado

- Descripción
- Ángulo pesado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
- Composición del material
- DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm

- Descripción
- Brida de cruce de carril
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Espesor del material
- 4 mm