nuevo
Ángulo de fijación de vigas MT-FA-G OC

Placa de ángulo ranurado para fijar medios a vigas MT, para uso exteriores con poca contaminación
- Composición del material: Acero Q355 o superior
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 10 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 66,10 EUR
Datos técnicos
Composición del material
Acero Q355 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Documentación
pdf Manual de corrosión, inglés [ 9.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
- Fácil de instalar: fijación en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
- Método de fijación de medios sencillo
- Resistencia a la corrosión: galvanizado en caliente para ayudar a proteger contra la humedad y la corrosión química
Aplicaciones
- Fijación de medios MEP a vigas MT
- Apto para su uso en entornos de corrosión moderada
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración