Fijaciones estándar para sistemas de soporte
Elementos de fijación estándar para sistemas de soporte modulares: clips, acopladores, abrazaderas, varillas roscadas, fijaciones para conductos de aire, pernos, tuercas, tornillos, etc.
12 Productos
Filtros

- Descripción
- Arandela plana galvanizada conforme a la norma ISO 7089
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana galvanizada similar conforme a la norma ISO 7089
- Composición del material
- Acero
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7089
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A2) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
- Calidad de material requerida
- A2
- Composición del material
- Acero inoxidable A2: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A4) que cumple los requisitos de la norma ISO 7089
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7089
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A4) similar conforme a los requisitos de la norma ISO 7089 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

- Descripción
- Arandela plana galvanizada conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana de acero galvanizada en caliente (HDG) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Composición del material
- Acero: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Rango de carga
- Carga ligera

- Descripción
- Arandela plana de acero inoxidable (A4) conforme a los requisitos de la norma ISO 7093 que se usa en aplicaciones variadas
- Calidad de material requerida
- A2, A4
- Composición del material
- Acero inoxidable A4: DIN EN ISO 7093-1
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable

Nuevo
- Descripción
- Arandela plana para fijación de abrazaderas a puntales trapezoidales, para uso exterior con poca contaminación
- Composición del material
- Acero Q235 o superior
- Acabado
- Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales
- Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

- Descripción
- Arandela de instalación galvanizada para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
- Composición del material
- S235JR - DIN EN 10025
- Acabado
- Con revestimiento interior; electrogalvanizado
- Condiciones ambientales
- Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

- Descripción
- Arandela de instalación de acero inoxidable (A4) para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
- Composición del material
- Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Acabado
- Exterior Plus - Acero inoxidable
- Condiciones ambientales
- Exterior con altos niveles de contaminación (C4 - alta/C5)