-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora

Abrazaderas para tuberías, zapatas para tuberías, pernos en U, colgadores de tuberías, correas y otros elementos soporte de tuberías para estructuras de tuberías en sistemas de soportes modulares

3 Productos

Filtros
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1
Descripción
Abrazadera doble con placa de revestimiento exterior (OC) con ajustabilidad de altura y pendiente para aplicaciones industriales pesadas con diámetros de tubería exteriores de 21-173 mm (1/2" hasta 6")
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2
Descripción
Abrazadera doble con placa de revestimiento exterior (OC) con ajustabilidad de altura y pendiente para aplicaciones industriales pesadas con diámetros de tubería exteriores de 21-328 mm (1/2" hasta 12")
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2
Descripción
Abrazadera doble con placa de revestimiento exterior (OC) con ajustabilidad de altura y pendiente para aplicaciones industriales pesadas con diámetros de tubería exteriores de 217-610 mm (8" hasta 24")
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 300 °C
Composición del material
Placa base: S280GD/Modif. POSMAC-C, Arcos: S235JR - DIN EN 10025, Placa intermedia: S235JR - DIN EN 10025, Placa deslizante: PA66 + GF30, Perno: acero grado 8.8, tuerca: acero grado 8