Perfiles de soporte modulares
Perfiles para sistemas de soportes modulares: canales en C, perfiles trapezoidales y perfiles de caja para instalar soportes de tubería, conductos de ventilación, bandejas de cables y mucho más
3 Productos

- Descripción
- Perfil de Canal C de carga media doble y sin ranuras para su utilización con componentes MT-FL/MT-TL en entornos en el interior
- Composición del material
- S280GD
- Acabado
- Con revestimiento interior: pregalvanizado
- Espesor del material
- 2.75 mm

- Descripción
- Perfil de canal en C doble sin ranuras zincado para aplicaciones de carga media / carga pesada
- Altura
- 124 mm
- Espesor del material
- 3 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

- Descripción
- Perfil de doble canal en C sin ranuras galvanizado en caliente HDG para aplicaciones de carga media / carga pesada
- Altura
- 124 mm
- Espesor del material
- 3 mm
- Composición del material
- S250GD - DIN EN 10346

Sistema de soporte MT
Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.
Fácil de diseñar y sencillo de montar, nuestra gama MT responde a todas tus necesidades de instalación de sistemas de soporte. Tanto si se trata de soportes para tuberías, ventilación o cableados como de plataformas de acceso o suelos integrados para proyectos energéticos e industriales, solo necesitarás un sistema versátil, ligero y de gran capacidad de carga.

Hacer más con menos
Una solución de coste optimizado para una variedad de aplicaciones
Nuestro nuevo y completo sistema MT cubre prácticamente todas tus aplicaciones de soporte. Esta solución es ideal para instalaciones ligeras, como conductos de ventilación y cables eléctricos, así como recubrimientos de barras más pesados.
Con el sistema MT, todo es más fácil que nunca, desde la planificación hasta la gestión y el montaje de carpintería metálica y estructuras de soporte. Además, si eliges el sistema MT, podrás combinar de forma sencilla y directa todos tus sistemas de calefacción, fontanería, electricidad y ventilación en una única estructura de soporte diseñada para una eficiencia óptima.
Lo más probable es que estés acostumbrado a utilizar el mismo tipo de carril de soporte para casi todas tus instalaciones. Esto puede parecer más cómodo porque no tienes que dedicar mucho tiempo a elegir, pero probablemente estés pagando más de lo que realmente necesitas.
Descubre a continuación qué tipo de carril es el mejor para tus aplicaciones de instalación.

Perfil trapezoidal en L
La solución más rentable para columpios con varillas. Estos perfiles cubren tus aplicaciones más ligeras.

Perfil trapezoidal en C
También están diseñados para cubrir los soportes de los trapecios en las varillas de manera rentable, y cubren aplicaciones ligeras y medianas.

Carriles abiertos en C
Los primeros carriles de tipo C capaces de proporcionar capacidad de carga de cizallamiento sin dentado, cubren los montajes de perfil a perfil para crear soportes en 2D y 3D.

Carriles cerrados
Diseñado para estructuras 3D y 2D para cargas pesadas, su patrón de agujeros ha sido diseñado para permitir la conectividad directa con los otros tipos de raíles.

Un diseño sencillo
Facilita tu planificación
Para optimizar el diseño de tus soportes, hemos desarrollado una nueva gama de soluciones informáticas específicas. Con PROFIS Modular Supports Engineering, puedes crear modelos de tus soportes, calcularlos y exportar la solución final a plataformas de diseño 2D y 3D.
También proporcionamos plug-ins para herramientas estándar de ingeniería estructural (STAAD.Pro) y herramientas de modelado de diseño de plantas (Smart 3D), así como nuestra biblioteca BIM/CAD y las familias Revit, lo que te permite integrar el diseño del sistema MT en tus procesos de trabajo actuales.
Por último, nuestros ingenieros ofrecen su experiencia para ayudarte a simplificar incluso los proyectos más grandes y complejos.

La gama Fast-Lock
Instalación más rápida, segura y sencilla de estructuras modulares de soporte
Con nuestro sistema MT, la instalación de carriles de perfil cerrado o abierto, así como de otros elementos de soporte, nunca ha sido tan intuitiva y fluida :
- Conecta carriles de perfil cerrado con una sola mano gracias a los tornillos autorroscantes que eliminan la necesidad de utilizar tuercas y arandelas. Además, en algunos casos, ni siquiera necesitas conectores metálicos, gracias a la conexión directa entre perfiles cerrados o entre perfiles cerrados y abiertos.
Utilizando toda la gama de soportes MT, dispones de un sistema simplificado diseñado para ofrecer la máxima versatilidad. - Para las conexiones entre perfiles abiertos, Hilti ha desarrollado conectores preensamblados innovadores para que la instalación sea más rápida, sencilla y segura: una gama completa de conectores preensamblados aptos para aplicaciones interiores y exteriores. Incorporan un ingenioso mecanismo patentado, denominado “Fast-Lock”, que puedes ver en el vídeo a continuación:

Soluciones «llave en mano»
Prefabricación de sistemas de soporte
El sistema MT de Hilti se puede cortar y montar in situ con facilidad. Es completamente flexible, lo que te permite realizar ajustes sobre el terreno y evitar costosas repeticiones. También podemos ayudarte en tu proyecto ofreciéndote servicios de corte, montaje y premontaje.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Construido para durar
Alta resistencia a la corrosión
El sistema MT está diseñado para ofrecer una óptima resistencia a la corrosión tanto en interiores como en exteriores.
Para la exposición en interiores, te beneficiarás de la solución de alta calidad establecida por Hilti, en la que los perfiles están galvanizados por el proceso Sendzimir y los conectores y las placas base están electrogalvanizados.
La solución exterior combina el zinc galvanizado en caliente (para componentes como conectores, soportes y placas base) y el zinc-magnesio (tecnología ZM) para los perfiles. Los perfiles ZM cumplen con la norma EN 10346 y ASTM A1046. Con la tecnología ZM, te beneficiarás de ventajas como la robustez y la durabilidad, un mayor respeto por el medio ambiente y una mejor optimización de los costes. Dado que la mayor parte del acero de las estructuras de soporte modulares se encuentra en los perfiles, tiene sentido aprovechar las ventajas de la tecnología ZM de este modo.