MM-C-30 Perfil de canal C
Perfil de canal C zincado para aplicaciones de carga ligera
- Altura: 30 mm
- Espesor del material: 1 mm
- Composición del material: S250GD - DIN EN 10346
Otros clientes también buscaron carriles, carril de instalación, carril ligero, carril de carga or sistemas de carril .
Elegir opciones
Longitud
- 2 m
- 3 m
Tamaño del paquete
- 1 un
- 16 m
- 18 m
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 166,83 EUR






