Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Accesorios para soportes modulares

Accesorios para soportes modulares: accesorios de fijación y otros accesorios para completar la instalación de los sistemas de soportes modulares

3 Productos

Filtros
Silenciador MVI-B
Descripción
Silenciador galvanizado para aplicaciones variadas
Reducción de ruidos
18 dB (A)
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Silenciador galvanizado MVI-T
Descripción
Silenciador galvanizado para el uso con cargas de compresión
Para usar con
Sistema MQ
Composición del material
Pieza de empalme: acero galvanizado cromado, Material aislante: EPDM
Resistente a
Luz solar, meteorología, influencias medioambientales
Conector aislante MVI-TB
Descripción
Silenciador/conector de aislamiento galvanizado para el uso con cargas de tracción
Reducción de ruidos
11 dB (A)
Composición del material
DD11 - DIN EN 10111, EPDM
Resistente a
Luz solar, meteorología, influencias medioambientales