Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Accesorios para soportes modulares

Accesorios para soportes modulares: accesorios de fijación y otros accesorios para completar la instalación de los sistemas de soportes modulares

6 Productos

Filtros
MM-RI
Descripción
Burlete de goma de carril para aislamiento acústico
Para usar con
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
Composición del material
EPDM
Acabado
n/a
MQZ-RI
Descripción
Burletes de goma de carril que ofrece aislamiento acústico
Para usar con
Carriles MQ y varillas roscadas M8–M10
Composición del material
EPDM
Acabado
n/a

Nuevo

LCG003773_v1 (2355947)
Descripción
Burlete de goma encajable para la reducción del ruido de estructuras de soporte de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Composición del material
EPDM
Acabado
n/a
LCG003745_v5 (2341876)
Descripción
Banda aislante de EPDM para añadir separación galvánica y aislamiento acústico suave a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 100 °C
Composición del material
EPDM, Capa autoadhesiva, Protector antiadherente
LCG003746_v3 (2341839)
Descripción
Cinta aislante de silicona para añadir separación galvánica y aislamiento acústico suave a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 210 °C
Composición del material
Silicona, Capa autoadhesiva, Protector antiadherente
LCG003747_v3 (2341616)
Descripción
Banda de aislamiento de fibra de vidrio para añadir separación galvánica a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
Resistencia al fuego (Sí/No)
No
Resistencia térmica
-20 - 500 °C
Composición del material
Fibra de vidrio de clase E texturizada, Capa autoadhesiva