Accesorios para sistemas de soportes modulares
Aislamiento de sonido, incrustaciones, tapas de extremos, aerosoles de zinc y otros elementos esenciales para la construcción de sistemas de soporte modulares
6 Productos
Filtros

- Descripción
- Burlete de goma
- Para usar con
- MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36, MM-C-45
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a

- Descripción
- Burletes de goma de carril que ofrece aislamiento acústico
- Para usar con
- Carriles MQ y varillas roscadas M8–M10
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a

Nuevo
- Descripción
- Burlete de goma encajable para la reducción del ruido de estructuras de soporte de sistemas de calefacción y aire acondicionado
- Composición del material
- EPDM
- Acabado
- n/a

- Descripción
- Banda aislante de EPDM para añadir separación galvánica y aislamiento acústico suave a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Resistencia térmica
- -20 - 100 °C
- Composición del material
- EPDM, Capa autoadhesiva, Protector antiadherente

- Descripción
- Cinta aislante de silicona para añadir separación galvánica y aislamiento acústico suave a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Resistencia térmica
- -20 - 210 °C
- Composición del material
- Silicona, Capa autoadhesiva, Protector antiadherente

- Descripción
- Banda de aislamiento de fibra de vidrio para añadir separación galvánica a las abrazaderas dobles con placa MP-PS
- Resistencia al fuego (Sí/No)
- No
- Resistencia térmica
- -20 - 500 °C
- Composición del material
- Fibra de vidrio de clase E texturizada, Capa autoadhesiva