Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Soportes y brazos de voladizo para el montaje de sistemas de soporte modulares

8 Productos

Filtros

Nuevo

Soporte MT-BR-40D


Descripción
Soporte doble de canal C de carga media para aplicaciones de interior
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Electrogalvanizado, uso exclusivo en seco en interiores
Condiciones ambientales
Condiciones de interior de ambiente seco (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Nuevo

Soporte MT-BR-40D OC


Descripción
Soporte doble de canal C de carga media para aplicaciones de interior
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)

Nuevo

Soporte MT-BR-40D O4 OC
Descripción
Soporte doble de canal C de carga media con placa base de 4 orificios para aplicaciones de exterior
Composición del material
Acero Q235 o superior
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Condiciones ambientales
Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Soporte MQK-21 D
Descripción
Soporte doble de carril C galvanizado para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-41 D
Descripción
Soporte doble de carril C galvanizado para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento interior; electrogalvanizado
Soporte MQK-21 D-F
Descripción
Soporte doble de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 8 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-41 D-F
Descripción
Soporte doble de canal C galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
S235JR - DIN EN 10025
Acabado
Con revestimiento exterior: HDG
Soporte MQK-41 D-R
Descripción
Soporte doble de canal C de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
Espesor del material
Carril: 2 mm, placa base: 10 mm
Composición del material
Acero inoxidable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Acabado
Exterior Plus - Acero inoxidable