Nuron
Nivel láser rotativo horizontal PR 4-22
Láser rotativo PR 4-22 código de producto: 2399575
Nivel láser rotativo exterior sólido para nivelado horizontal (plataforma de batería Nuron)
- Precisión: ±1.5 mm en 30 m
- Clase de láser: < 4,85 mW, 620 - 690 nm, Clase 2 (EN 60825), Clase II (FDA CFR 21 art. 1040)
- Rango de autonivelación a temperatura ambiente: ±5(±8.7%) °
Otros clientes también buscaron Nivel láser rotativo horizontal, PR 4-22, Nivelado horizontal, Nuron or Rotativo.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
1 343,42 EUR
1 343,42 EUR
/
1 Pieza