Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Ofrece una vista en tiempo real del interior de las estructuras de hormigón y genera automáticamente imágenes precisas para la evaluación directa in situ
  • Tres modos de exploración para aplicaciones específicas: detección con Quickscan, grabación con Quickscan y escaneado de imágenes
  • Muestra una vista superior y transversal de la exploración en 2D y 3D, lo que facilita la asignación de objetos y la identificación de múltiples capas
  • Diseño compacto todo en uno que ofrece un funcionamiento sencillo; además, la excelente visualización de datos permite inspeccionar cientos de metros cuadrados de superficie en solo un día
  • Potente monitor para el análisis detallado e in situ y software para PC para la posterior evaluación y documentación de los datos
Aplicaciones
  • Localización de barras de refuerzo, varillas de pretensado, conductos de metal y plástico, cables de fibra de vidrio, huecos y madera en estructuras de hormigón seco y a profundidades de hasta 300 mm
  • Minimiza del riesgo de perforar objetos ocultos en las tareas de taladro de anclajes o taladros pasantes, en la realización de aberturas y en tareas de perforación con columna o corte con sierra
  • Prolongación de corrugados (conexiones a posterirori) en aplicaciones estructurales
  • Inspección de suelos, cubiertas, losas, balcones, etc. en estructuras como túneles, puentes y edificios
  • Detección de huecos y cavidades

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

2021 Actualización