Red MonthHasta el 31 de marzo, ahorra hasta un 49%.Ahorra ahora

Encuentre varas de nivelación y varillas reflectoras diseñadas para respaldar el trabajo de replanteo con sus estaciones totales de construcción

1 Productos

Filtros
Láser de puntos de diseño PM 2-PG / POA 70
Descripción
Láser de puntos con autonivelación para un proceso de diseño simplificado y más preciso con la estación total de construcción
Clase de protección IP
IP 54 (EN 60529)
Tiempo de funcionamiento máximo
60 h
Tipo de batería
4 × 1,5 V (AA)