NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Conexión resistente y rígida que ofrece la mayor capacidad de carga de todos los conectores de Hilti
  • Ajustable a un máximo de hasta 50 mm durante la instalación
  • Posibilidad de ajuste fino de hasta 5 mm
  • No requiere soldadura, lo que permite una instalación más rápida y eficaz
  • Sin necesidad de parar la producción por no tener que soldar
Aplicaciones
  • Conexiones para vigas voladizas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte