Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Conector bidimensional: diseñado para ofrecer una elevada capacidad de carga
  • Ajustabilidad: ajuste y posicionamiento sencillos en los carriles de carga
  • Sistema compatible con tornillos tuerca carril con botón que permite un montaje adaptable y rápido
Aplicaciones
  • Conexión de dos carriles de instalación MQ en el mismo plano
  • Compatible con múltiples carriles de carga MQ
  • Sistema recomendado para el uso en entornos secos de interior