Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño que agiliza y simplifica la fijación a sistemas de soporte modulares MQ
  • Máxima flexibilidad de instalación gracias a la posibilidad de ajustar el ángulo
  • Varilla roscada que puede insertarse fácilmente en el conector y bloquearse al apretar la tuerca
  • Capacidad de carga elevada: diseño que optimiza la transferencia de cargas sísmicas
  • Posibilidad de anclaje directo en el material base o de fijación en el ángulo sísmico MQS-W
Aplicaciones
  • Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
  • Ensamblado de soportes sísmicos mediante varillas roscadas en una amplia gama de aplicaciones sísmicas
  • Uso con soportes sísmicos para tuberías de gran diámetro fijados directamente a las bridas de las abrazaderas de tuberías
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
Junio 2021 Ver la noticia