Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño que agiliza y simplifica la fijación a sistemas de soporte modulares MQ
  • Máxima flexibilidad de instalación gracias a la posibilidad de ajustar el ángulo
  • Conexión MQN doble a sistemas de soporte modulares MQ para cargas sísmicas pesadas
  • Capacidad de carga elevada: diseño que optimiza la transferencia de cargas sísmicas
  • Taladros de montaje en dos dimensiones para un perfecto ajuste con la mayoría de anclajes
Aplicaciones
  • Instalación de tuberías, bandejas de cables y soportes de conductos de aire en zonas con actividad sísmica
  • Ensamblado de abrazaderas resistentes a cargas sísmicas mediante sistemas de soporte modulares MQ para una amplia gama de aplicaciones sísmicas
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
Marzo 2021 Actualización