Conector MIQC-SC
New productProducto #r4705858
Conector galvanizado en caliente (HDG) para el uso con placas base MIQ que permiten el posicionamiento libre de la viga
- Composición del material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Acabado: No galvanizado
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Suministrado en acabado de imprimación para un soldado perfecto. Si se desea se puede galvanizar o pintar más adelante.
- Posibilidad de ubicar el punto de conexión de la viga según las necesidades
Aplicaciones
- Parte de un sistema modular para la fijación de bandejas de cables, tuberías y otras instalaciones
- Conexión directa de vigas MIQ-90 a estructuras de acero
- Conexión a vigas MIQ con o sin placas base MIQ-B