Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Alta resistencia al cizallamiento y a la tracción gracias a una fijación mecánica fiable a las bridas del canal
  • Fácil de instalar: se inserta en el carril de carga mediante un movimiento de "empuje y giro" con una mano
  • Adaptable: a diferencia de la soldadura, los bloqueos trenzados permiten modificar el carril de carga durante la instalación y para los requisitos de MEP en el futuro
Aplicaciones
  • Conexión de todos los equipos compatibles a los carriles de carga MT
  • Montaje de estructuras metálicas con resistencia al cizallamiento para estructuras de soporte MEP utilizando carriles de carga MT (solo versión M10)
  • Producto apto para entornos de interior secos (C1) o de interior con condensación temporal (C2)

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra