Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Parte del sistema Hilti MT: una solución económica y completa para prácticamente todas las estructuras modulares de soporte MEP
  • Fácil de instalar: montaje en un solo paso con pernos roscados Hilti MT-TFB
  • Ajustable: cuatro orificios de anclaje ranurados para simplificar la colocación y fijación de la placa base
  • Adaptable: a diferencia de las soldaduras, las bases de poste modulares le permiten modificar la estructura de metal para los requisitos de MEP en el futuro
  • Amplia compatibilidad de software: PROFIS Modular Support Engineering, el Selector de Soporte MEP, las familias Revit® y los complementos Staad Pro® y Smart 3D® están disponibles para optimizar el diseño y los pedidos
Aplicaciones
  • Fijación de vigas MT-90 y MT-100 a acero estructural
  • Anclaje de estructuras de metal y estructuras de soporte MEP con cargas ligeras a material base
  • Apto para su uso en entornos de corrosión moderada

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra