Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Instalación rápida: solo requiere apretar 2 tornillos
  • Valores de carga y datos técnicos certificados
  • Reborde estrecho que facilita el aislamiento
  • Escasa separación entre dos abrazaderas para tuberías
  • Fijación rápida con solo dos tornillos
Aplicaciones
  • Instalación de tuberías de hasta 3" expuestas a cambios de temperatura y en entornos con nivel de corrosión medio
  • Fastening pipes in combination with MFP-BP 20-F
  • Fijación de tuberías con la placa base MFP-GP 20-F
  • Fijación con MFP-L en combinación con MFB-GP 20 (var. 2)

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

2021 Actualización