Punto fijo MFP 3a-F
New productProducto #r2966
Juego de punto fijo galvanizado en caliente (HDG) que ofrece la máxima flexibilidad en aplicaciones de tuberías con carga axial de hasta 6 kN
- Composición del material: Acero
- Acabado: Con revestimiento exterior: HDG
- Condiciones ambientales: Exterior, contaminación baja a moderada (C3/C4 - baja)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño modular: mayor rapidez y sencillez en el montaje y la instalación
- Versatilidad: posibilidad de ajustar el ensamblado modular según los requisitos específicos de altura, carga y fijación
- Ausencia de tiempo de inactividad a causa del reequipamiento: posibilidad de realizar tareas de reequipamiento sin desmontar las tuberías existentes
- Bridas de las abrazaderas de tuberías estrechas que facilitan el aislamiento y reducen la separación de las tuberías
- Montaje e instalación sencillos
Aplicaciones
- Instalación de puntos fijos para tuberías sujetas a elongaciones y contracciones
- Cargas verticales en aplicaciones con vástagos