Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Posibilidad de instalar las tuberías cerca del material base
  • Permite el ajuste con los orificios de anclaje longitudinales o transversales
  • Montaje e instalación sencillos
  • Aislamiento acústico: conformidad con la norma DIN 4109
  • Permite la regulación en altura
Aplicaciones
  • Permite el uso con las abrazaderas de tuberías de punto fijo MFP-PC
  • Los valores de carga especificados solo se aplican cuando se utilizan anclajes HST y HUS de Hilti
  • Permite el uso en aplicaciones con espacio de instalación reducido