Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseño sencillo, compacto y que permite ahorrar tiempo
  • Sistema universal: un elemento de conexión para todos los carriles de carga MQ
  • Fácil de extraer
  • Sujeción fiable al presionar, girar y apretar correctamente el dispositivo
  • Montaje rápido: una sola pieza hace la función de tres (tuerca de carril, tornillo y arandela)
Aplicaciones
  • Conexión de ángulos a carriles de carga
  • Elemento de conexión para estructuras con vigas transversales/marcos en U
  • Conexión de carriles de carga y elementos estructurales
  • Diseñadas para una larga vida útil en entornos exteriores templados
  • Sistema recomendado para el uso en entornos de interior y exterior con nivel de corrosión medio

Datos técnicos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

2021 Actualización