Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Vea cómo nuestros exoesqueletos y equilibradores de herramientas pueden ayudarle a trabajar más rápido y durante más tiempo al reducir la fatiga diaria, la tensión y las lesiones durante el trabajo de construcción

1 Productos

Filtros

Nuevo

L600783 (3202560)
Descripción
Equilibrador de herramientas de construcción con distribución activa del peso para control de gravedad cero durante la demolición y el taladrado pesados de paredes (plataforma de batería Nuron)
Tamaño de la correa
1800 mm
Peso
7.75 kg
Carga máxima
17 kg
Exosqueleto Hilti

EXOESQUELETO PARA TUS OBRAS

Los exoesqueletos reducen la carga de las tareas realizadas en pared y por encima de los hombros

Ayuda a que tus proyectos se desarrollen sin problemas con los exoesqueletos Hilti, diseñados para mejorar la eficiencia en la obra, al tiempo que ayudan a aliviar la fatiga y los dolores en la parte superior del cuerpo derivados de las tareas repetitivas. 

¡Pide una demostración y prueba nuestros exoesqueletos!

UN 35% DE LOS INSTALADORES SE QUEJA DE DOLORES EN LOS HOMBROS

En el sector de la construcción no faltan las tareas repetitivas y prolongadas, lo que supone riesgos de trastornos musculoesqueléticos. Hoy en día, más de un tercio de los electricistas y fontaneros que hacen instalaciones en techos se quejan de dolor en los hombros. Además, los electricistas figuran entre las profesiones más expuestas al riesgo de trastornos musculoesqueléticos.

Por ello, es necesario apoyar a las empresas del sector en proyectos de integración de nuevos dispositivos, como los exoesqueletos, que ayudan a paliar los problemas derivados de un esfuerzo físico intenso o prolongado.

¿Cómo funciona un exeosqueleto?

Un exoesqueleto es un dispositivo portátil que amplía la fuerza y la resistencia de los trabajadores in situ, al tiempo que alivia la presión ejercida sobre los músculos por los movimientos repetitivos y las posturas incómodas y reduce la fatiga muscular. Está diseñado para llevarlo sobre la ropa de trabajo y puede funcionar con una fuente de energía externa, como una batería, o ser pasivo. 

Los exoesqueletos de trabajo pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, como trabajos por encima del hombro (amolado, lijado, fijación de raíles, etc.), levantamiento de cargas pesadas, manipulación de materiales, demolición, perforación masiva, etc. Son especialmente útiles para trabajos que requieren una gran fuerza física o tareas repetitivas que requieren mayor esfuerzo.

Los exoesqueletos de trabajo tienen muchas ventajas para trabajadores y empresarios. Pueden reducir la fatiga y el dolor asociados a tareas físicamente exigentes, lo que puede aumentar la productividad y la seguridad en la obra. También pueden ayudar a prevenir lesiones y trastornos musculoesqueléticos, frecuentes en trabajos físicamente exigentes.

Exosqueleto EXO-S

Un exoesqueleto para trabajar por encima del hombro

Ayuda a aliviar la tensión de tus trabajadores y mantén tus proyectos y obras funcionando sin problemas con el exoesqueleto para espalda y hombros EXO-S.

Nuestro exoesqueleto pasivo (no motorizado) proporciona apoyo ergonómico. Esto ayuda a reducir el dolor de cuello y hombros resultante de tareas repetitivas o extenuantes por encima de la cabeza, como la fijación de perfiles en tabique secos, la instalación de tuberías o el desbaste y lijado de superficies.

Exosqueleto EXO-T

Un exoesqueleto para facilitar tus trabajos de demolición de muros y perforación en serie

Aumenta la productividad reduciendo el esfuerzo: esa es la promesa del EXO-T.

Nuestro exoesqueleto a batería equilibra y soporta el peso de tus herramientas, facilitando su transporte y manejo. Así podrás realizar fácilmente cualquier tarea con taladros y cinceles, como demoler muros y hacer taladros difíciles para colocar hierro de refuerzo. La adopción del EXO-T hace que el trabajo de tus equipos sea más eficaz y menos cansado, permitiéndote trabajar con seguridad y precisión.

LOS PUNTOS FUERTES DEL EXOESQUELETO EXO-01

Exosqueleto ligero para la industria de la construcción.

Comodidad y libertad

Nuestro exoesqueleto pesa sólo 2,4 kg y proporciona un soporte dinámico sin restringir el movimiento. Es fácil de poner y quitar, y su diseño compacto te da una libertad de movimiento total.

Con un peso inferior a 8 kg y equipado con un brazo plegable para reducir su volumen, el exoesqueleto EXO-T puede llevarse como una mochila de senderismo. Para ajustarlo, basta con ajustar las correas a la altura de la cadera y los hombros.

 

Compañero utilizando un exoesqueleto EXO-T para ayudar en la demolición de un muro.

Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME)

El exoesqueleto EXO-S limita las posturas de riesgo y alivia al usuario cuando tiene que realizar trabajos con los brazos por encima de los hombros. 

El exoesqueleto EXO-T permite a su usuario trabajar más cómodamente y con mejor postura cuando trabaja de cara a la pared, a alturas que van desde las caderas hasta la cabeza.

En ambos casos, el usuario siente menos dolor y fatiga gracias a la reducción de la carga sobre músculos y articulaciones.

Exoesqueleto pasivo para la industria de la construcción

Autonomía y versatilidad

El EXO-S es un exoesqueleto pasivo no motorizado que está siempre listo para su uso cuando lo necesites.

El EXO-T es un exoesqueleto motorizado y funciona con la plataforma de baterías Nuron para proporcionar largos tiempos de funcionamiento sin necesidad de recarga.

¿PARA QUÉ TIPO DE TRABAJOS SIRVE EL EXOESQUELETO EXO-01?

exoesqueleto para la instalación de tuberías de fontanería

Fontanería, ventilación y climatización

Ideal para la instalación de tuberías y ventilación o el mantenimiento de aires acondicionados.

exoesqueleto para empalmes de cables eléctricos al techo

Trabajos de electricidad

Conexión de cables eléctricos al techo, alineamiento del cableado, fijación de recubrimientos con anclajes al techo, instalación de iluminación e instalación de catenarios.

DX 5 F8

Instalación de tabiques, lijado y falsos techos

Asiste al usuario en la instalación de tabiques y falsos techos que requieren la instalación repetida de clavos o tornillos. Alivia la carga también durante las operaciones de lijado en paredes o techos.

Trabajos en obras mayores

Trabajos en obras mayores

Alivia la carga en los trabajos de acabado, lijado de hormigón y encofrado en altura

Lijadora de cuello alto DWS 225

Lijado de paredes y techos

Ideal para trabajos de lijado de yeso a paredes y techo; también puedes combinarlo con nuestra nueva lijadora de cuello alto DWS 225

¿Dudas si comprar un exoesqueleto y prefieres optar por una solución de alquiler a largo plazo?

 

Buenas noticias: ¡nuestros exoesqueletos EXO-S y EXO-T también están disponibles con un contrato de gestión de flotas!

Nuestro servicio de gestión de flotas incluye :

  • Facturación mensual.
  • Reparaciones de tu exoesqueleto durante todo el periodo de uso.
  • Etiquetado de tus herramientas y seguimiento de costes.
  • Protección contra robo.
  • Renovación de tus herramientas al final del contrato.
Más información sobre el Fleet Management