- VOC según LEED: 63 g/l
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
CFS-SP WB
- VOC según LEED: 34 g/l
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Yeso, Acero, Aluminio, Vidrio
- Rango de temperatura de aplicación: 4 - 40 °C
- VOC según LEED: 75 g/l
- Homologaciones: ETA-10/0292, ETA-10/0389
- Materiales base: Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- VOC según LEED: 3 g/l
- Homologaciones: ETA-10/0291
- Materiales base: Metal, Hormigón, Vidrio
CFS-IS
- VOC según LEED: 56 g/l
- Homologaciones: ETA-10/0406
- Materiales base: Hormigón, Ladrillo, Mampostería, Metal, Yeso