Ladrillo intumescente CFS-BL
- Homologaciones: ETA-13/0099
- VOC según LEED: 5.4 g/l
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: -5 - 40 °C
CFS-FIL
- VOC según LEED: 9 g/l
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
- Rango de temperatura de aplicación: 5 - 40 °C
Almohadilla intumescente CFS-CU
- Homologaciones: ETA-08/0213
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón, Mampostería
- VOC según LEED: 6.6 g/l