Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseños de anclaje más económicos y optimizados: una mayor gama de profundidades de empotramiento y de un borde y espaciado flexibles, lo que permite realizar diseños más económicos utilizando placas base y soportes de fachada más pequeños
  • Más rápido y fácil de instalar correctamente: se entrega premontado con arandela y tuerca de asiento esférico, no requiere limpieza de agujeros (M8-M20) y está listo para el pretensado automático con una herramienta de par de apriete adaptable Hilti (M8-M16)
  • Soporte de diseño disponible: utilizar PROFIS Engineering Suite para simplificar el diseño de las conexiones entre el acero y el hormigón o póngase en contacto con los especialistas locales de Hilti para obtener asesoramiento sobre proyectos más complejos
  • Tuerca abovedada inoxidable no incluida: tuerca abovedada (se puede amartillar) premontada para contribuir a un acabado más seguro y atractivo una vez colocado el elemento fijo (el uso de tuercas de asiento esférico está cubierto por ETA y mantiene el cumplimiento de la EAD 33-0232-0601)
Aplicaciones
  • Anclaje acuñado de acero inoxidable para todas fijaciones relativas a la seguridad en hormigón fisurado y no fisurado en entornos corrosivos
  • Fijaciones de seguridad en condiciones de carga sísmica, categoría C1 para elementos no estructurales y categoría C2 para elementos estructurales
  • Fijación de placas base, pasamanos, sistemas de fachadas, maquinaria y bastidores a hormigón cuando se requiere resistencia a la corrosión
  • Apto para su uso en entornos corrosivos

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra