Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Ideal para conexión equipotencial
  • Protección mejorada contra la electricidad estática
  • Seguridad mejorada: permite que la corriente eléctrica fluya a través del disco conductor y se descargue de forma adecuada en el material base
  • Apto para el uso en la mayoría de estructuras de acero estándar
  • Apto para utilizarse en entornos ligeramente corrosivos (C3)
Aplicaciones
  • Conexión funcional
  • Conexión de protección
  • Conexión de terminales
  • Protección contra rayos
  • Tomas de tierra y conexión

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra