Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
  • Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
Aplicaciones
  • Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 4 mm)
  • Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
  • Fijación de perfiles y láminas de metal de acero o aluminio a subestructuras de acero, aluminio o madera, con o sin capas intermedias de aislamiento

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra