Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente su instalación en un solo paso
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado más fiable contra el agua
  • Autotaladrante, rápido y robusto
  • Para fijaciones fiables con valores definidos de carga
  • Cabeza alomada que mejora la estética y facilita la accesibilidad en espacios reducidos
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero inoxidable (A4) para la fijación en entornos con nivel alto de corrosión
  • Conexiones de metal a metal de espesor bajo (hasta 3 mm)
  • Fijaciones estancas (arandela de 12 mm incluida)
  • Fijación de aluminio o acero a subestructuras de aluminio o madera, como, por ejemplo, en sistemas de fachadas de aluminio

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra