HIT-HY 200-A
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
- Condiciones del material base: Húmedo, Seco
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
- SAFEset: Sí
- Software PROFIS: Sí
- Clean-Tec: No
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA
- SAFEset: Sí
- Carga sísmica: Sí
HIT-RE 100
- Homologaciones / informes de ensayo: Informe ICC-ES (hormigón)
- SAFEset: Sí
- Software PROFIS: No
HIT-HY 270
- SAFEset: No
- Resistencia contra incendios: Sí
- Software PROFIS: Sí
HIT-CT 1
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
- Condiciones del material base: Húmedo, Seco
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA, Fuego
HIT-HY 170
- Materiales base: Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA
- SAFEset: Sí
HIT-HY 10
- Materiales base: Hormigón (no fisurado), Mampostería (hueca), Mampostería (sólido)
- Condiciones del material base: Húmedo, Seco
- Homologaciones / informes de ensayo: N/A
HIT-1
- SAFEset: No
- Software PROFIS: No
- Clean-Tec: No
HIT-ICE
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
- Condiciones del material base: Húmedo, Seco
- SAFEset: Sí
- Tipo de batería: 22 V
- Tipo de aplicador: Batería
- Clase de productos: Ultimate
TE-CD (SDS plus)
- Tipo de inserción: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Hormigón reforzado, Hormigón
- Modo de trabajo: Taladrado con percusión
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- SAFEset: No
- Clase de productos: Premium