Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseñados para ofrecer elevada productividad prácticamente sin residuos: homologación CE y pruebas realizadas según la norma EN 14566 para ofrecer calidad de manera constante
  • Facilidad de atornillado gracias a la excelente capacidad de perforación
  • Baja presión de contacto que ofrece un atornillado más cómodo y con menos cansancio
  • Hilti controla la totalidad del proceso de fabricación, lo que permite ofrecer una calidad constante y fiable
  • Ajuste perfecto a las brocas y atornilladoras de Hilti, lo que ayuda a conseguir fijaciones de alta calidad en todo momento
Aplicaciones
  • Fijación de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal (de hasta 0,88 mm)

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Noviembre 2021 Ver la noticia