Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Cargador de tornillos SMD 57 #281297
Características
  • Facilita el trabajo: sin bloqueos ni pérdida de tornillos
  • Sistema mucho más rápido que los tornillos individuales: ofrece mayor productividad y menos interrupciones por recargas
  • Sistema diseñado para ofrecer facilidad de uso, fiabilidad y comodidad
  • Cargador compacto y ligero que requiere solo una baja presión de contacto: mejora de la ergonomía y reduce la fatiga del usuario
  • Transición rápida de tiras de tornillos a tornillos individuales con un simple clic, sin necesidad de herramientas
Aplicaciones
  • Fijación repetitiva de tableros de tabiques secos a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 9 a 57 mm
  • Fijación repetitiva de tableros de madera a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 9 a 57 mm
  • Fijación repetitiva de placas de revestimiento exteriores a subestructuras de metal o madera con tornillos en tiras de 9 a 57 mm

Documentos & Videos

Cargador de tornillos SMD 57 #281297

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Cuidamos de tu salud Actualización