Descarga la nueva Hilti AppEncuentra lo que necesitas en segundos. Pídelo donde quieras.Descargar ahora

Cápsula química de lámina de máximo rendimiento para anclaje para grandes cargas en hormigón

  • Elementos a fijar: Manguito con rosca interna HIS-N, Varillas roscadas HAS-U
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego
  • Condiciones del material base: Seco

Otros clientes también buscaron cápsulaadhesivo en cápsula cápsula en láminaanclaje químico or taco químico.

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
Profundidad de empotramiento estándar
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 165 mm
  • 170 mm
  • 190 mm
  • 210 mm
  • 240 mm
  • 270 mm
Tamaño del paquete
  • 4 un
  • 5 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 150 un
  • 300 un
  • 400 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros

Cápsula química flexible HVU2

CÁPSULA QUÍMICA HVU2

ANCLAJES DE CÁPSULAS ADHESIVAS IRROMPIBLES

Menos desperdicio y mayor fiabilidad con la cápsula de lámina de alto rendimiento HVU2 de Hilti para las fijaciones de anclaje químico en hormigón

Beneficios para los instaladores

Un renacimiento del clásico: HVU2 de Hilti es un nuevo anclaje químico de cápsula de lámina que se adapta a las necesidades de las condiciones de obra más difíciles. La cápsula flexible viene con un sistema de instalación simple y limpio. Las mejoras significativas en los datos técnicos que cubren el hormigón fisurado y la perforación con diamante ayudan a asegurar que se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de alta carga.

Il est temps de passer des capsules en verre aux capsules souples incassables. Nos capsules souples HVU2 garantissent la quantité nécessaire pour chaque point de fixation. Leur emballage souple offre une plus grande flexibilité lors de la mise en œuvre en sous face de dalle ou lorsque le trou de forage est irrégulier.

La dosis precisa con cada cápsula mantiene al mínimo el desperdicio de mortero y reduce la necesidad de cálculos de volumen. Cada paquete de varillas HAS de Hilti en tamaños M8 a M16 contiene un útil de colocación para colocar los anclajes HVU2 usando o la atornilladora o un martillo.

La arena mineral que incluye corindón garantiza una trituración fiable de la lámina de la cápsula en cada orificio perforado. Este material abrasivo duro también ayuda a raspar el orificio perforado para que la instalación sea correcta sin la necesidad de un raspado adicional de los orificios perforados con diamante o cepillado de los orificios perforados con el martillo.

Se tarda 5 minutos, para que a una temperatura de 20ºC o superior se cure el adhesivo y se establezca una adherencia que permita soportar toda la carga. No se desperdicia tiempo esperando tras la instalación.

Beneficios para diseñadores

Esfuerzo de diseño minimizado

El sistema de cápsula de lámina HVU2 se integra como una opción de diseño en nuestro software de diseño de Anclajes PROFIS de Hilti. Esto significa que si los diseñadores usan HVU2, el software incluye una opción para comprobar si el diseño también es adecuado para el uso de las cápsulas de lámina HVU2. La solución aparece en el informe de diseño como una alternativa y puede reducir el esfuerzo de diseño significativamente desde el principio.

Fiable bajo condiciones de trabajo reales

Las condiciones en los lugares de trabajo pueden ser duras. Si se usan anclajes químicos deben resistir la exposición a los rayos del sol y el daño de caídas u otros impactos. Las cápsulas de lámina HVU2 de Hilti no solo se han probado en condiciones de trabajo extremas, la elasticidad de la resina usada también ayuda a garantizar que los anclajes especificados en el diseño cumplen los valores calculados.

Más económico

Dependiendo del número de puntos de fijación necesarios, las cápsulas de lámina HVU2 pueden ser más económicas en comparación con los sistemas de inyección tales como HIT RE 500 V4 o HY 200. Se debe a que las cápsulas no requieren equipo de instalación adicional para una dosificación precisa o cuando se realizan fijaciones a techo.

Técnicamente avanzado

Cuando se habla de avance técnico, HVU2 juega en su propia liga. HVU2 garantiza una capacidad de carga alta tanto en hormigón fisurado como no fisurado, así como orificios con corona de diamante.

Especificaciones técnicas

CriteriosCriteriosCriteriosCaracterísticas
Material baseMaterial baseMaterial baseHormigón fisurado y no fisurado
Aplicaciones recomendadasAplicaciones recomendadasAplicaciones recomendadasTodas las aplicaciones de anclaje
CategoríaCategoríaCategoríaAnclaje adhesivo tipo cápsula
Tiempo de curado a +20°CTiempo de curado a +20°CTiempo de curado a +20°C5 minutos
Aprobaciones ETAGAprobaciones ETAGAprobaciones ETAGETE-16/0515 para anclaje
Tipo de cargaTipo de cargaTipo de cargaEstática
Diametros de la varilla de anclajeDiametros de la varilla de anclajeDiametros de la varilla de anclajeM8 – M20
Útil de colocaciónÚtil de colocaciónÚtil de colocaciónTaladros atornilladores (M8 - M16), martillo (todos los tamaños)
Método de perforaciónMétodo de perforaciónMétodo de perforación
SafeSet con broca hueca HiltiSafeSet con broca hueca HiltiSafeSet con broca hueca Hilti
Broca de martilloBroca de martilloBroca de martillo
Perforación con diamantePerforación con diamantePerforación con diamante
Condición del material baseCondición del material baseCondición del material base
SecoSecoSeco
HúmedoHúmedoHúmedo
Lleno de aguaLleno de aguaLleno de aguaNo
SumergidoSumergidoSumergidoNo