Soportes de fachada para una instalación rápida, fiable y sencilla de sistemas de fachada ventilada, incluidas soluciones que reducen los puentes térmicos.

11 Productos

Filtros

Nuevo

Soporte MFT-FOX VI S


Descripción
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
Aluminio EN AW-6063 T66
Material aislante
Polipropileno
Espesor de material aislante
6 mm

Nuevo

Soporte MFT-FOX VI M


Descripción
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
EN AW-6063 T66
Material aislante
Polipropileno
Espesor de material aislante
6 mm

Nuevo

Soporte MFT-FOX VI L


Descripción
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
EN AW-6063 T66
Material aislante
Polipropileno
Espesor de material aislante
6 mm
Soporte MFT-FOX VT M
Descripción
Soporte de fibra de vidrio vertical - Medio
Composición del material
Poliamida, EN AW-6063 T66
Ancho
62 mm
Altura
80 mm

Nuevo

Soporte MFT-FOX V S


Descripción
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
EN AW-6063 T66
Ancho
46 mm
Altura
50 mm

Nuevo

Soporte MFT-FOX V M


Descripción
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
EN AW-6063 T66
Ancho
46 mm
Altura
75 mm

Nuevo

Soporte MFT-FOX V L


Descripción
Soporte de pared versátil para la instalación de subestructuras de fachadas “rainscreen”
Composición del material
EN AW-6063 T66
Ancho
46 mm
Altura
150 mm

Nuevo

Soporte MFT-S2S UI M


Descripción
Soporte medio en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
Composición del material
EN AW-6063 T66, Polipropileno (PP)
Material aislante
Polipropileno
Ancho
74 mm

Nuevo

Soporte MFT-S2S UI L


Descripción
Soporte grande en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
Composición del material
EN AW-6063 T66, Polipropileno (PP)
Material aislante
Polipropileno
Ancho
74 mm
Soporte MFT-S2S U M
Descripción
Soporte medio en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
Composición del material
EN AW-6063 T66
Ancho
74 mm
Altura
85 mm
Soporte MFT-S2S U L
Descripción
Soporte grande en U que se utiliza como parte central del sistema S2S de extensión de suelos
Composición del material
EN AW-6063 T66
Ancho
74 mm
Altura
155 mm