Saltar al contenido principal

Rendimiento y autonomía sin límites. Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Mayor fluidez in situ: este exoesqueleto pasivo ayuda al portador, lo que permite reducir las lesiones por sobreesfuerzo, los descansos necesarios y las bajas por enfermedad en el trabajo de construcción
  • Comodidad durante todo el día: con un peso de menos de 2 kg (4,4 libras), este exoesqueleto ultraligero puede ayudar a retardar la fatiga de los brazos y los hombros durante periodos prolongados de trabajo sobre cabeza
  • Libertad de movimiento: el producto ofrece un soporte dinámico que no restringe el rango de movimiento de los brazos y el torso
  • Versatilidad: diseñado para proporcionar soporte en prácticamente cualquier tarea de instalación sobre cabeza en la obra
  • No requiere baterías: al no tener que cargar ninguna fuente de alimentación ni mantener ningún motor, puede estar seguro de que el exoesqueleto estará listo para realizar cualquier tarea sobre cabeza siempre que lo necesite
Aplicaciones
  • Instalación sobre cabeza de conductos de aire y equipos de ventilación
  • Instalación de aspersores sobre cabeza
  • Instalación de tuberías sobre cabeza
  • Fijación de conductos y cables sobre cabeza
  • Instalación suspendida de tableros de tabique seco

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Exosquelette EXO-O1 Hilti

EXOESQUELETO PARA TUS OBRAS

El exoesqueleto reduce la carga de las tareas realizadas por encima de los hombros

El uso de un exoesqueleto permite aliviar la presión ejercida sobre los músculos por los movimientos repetitivos y las posturas incómodas.

¡Pide una demostración y prueba nuestro exoesqueleto!

UN 35% DE LOS INSTALADORES SE QUEJA DE DOLORES EN LOS HOMBROS

En el sector de la construcción no faltan las tareas repetitivas y prolongadas, lo que supone riesgos de trastornos musculoesqueléticos. Hoy en día, más de un tercio de los electricistas y fontaneros que hacen instalaciones en techos se quejan de dolor en los hombros.

Nuestra nueva solución, el exoesqueleto EXO-01, permite aliviar la tensión ejercida en las articulaciones del hombro durante los trabajos en altura.

¿Cómo funciona un exeosqueleto?

Creado en asociación con la empresa Ottobock, nuestro sistema de exoesqueleto de trabajo EXO-O1 es un modelo que no requiere ninguna fuente de energía, ya que el peso de los brazos se transfiere a las caderas a través de un sistema mecánico de transferencia de carga.

Los exoesqueletos para la construcción y obras públicas asisten los movimientos del trabajador para apoyarlo en la ejecución de una tarea compensando sus esfuerzos. 

Exoesqueleto de trabajo EXO-O1

LOS PUNTOS FUERTES DEL EXOESQUELETO EXO-01

Comodidad y libertad

Nuestro exoesqueleto pesa menos de 2 kg y proporciona un soporte dinámico de hasta 50N sin restringir el movimiento. 

Es fácil de poner y quitar, y su diseño compacto te da una libertad de movimiento total.

Prevención de trastornos musculoesqueléticos (TME)

El EXO-01 alivia al usuario cuando tiene que realizar trabajos con los brazos por encima de los hombros. 

El trabajador siente menos dolor y fatiga debido a la reducción de la carga en los músculos y las articulaciones.

Autonomía y versatilidad

Este exoesqueleto pasivo funciona sin una fuente de energía.  Está siempre listo cuando lo necesitas para realizar tu trabajo en altura en la obra.

¿PARA QUÉ TIPO DE TRABAJOS SIRVE EL EXOESQUELETO EXO-01?

exoesqueleto para la instalación de tuberías de fontanería

Fontanería, ventilación y climatización

Ideal para la instalación de tuberías y ventilación o el mantenimiento de aires acondicionados.

exoesqueleto para empalmes de cables eléctricos al techo

Trabajos de electricidad

Conexión de cables eléctricos al techo, alineamiento del cableado, fijación de recubrimientos con anclajes al techo, instalación de iluminación e instalación de catenarios.

el exoesqueleto alivia las molestias en la instalación repetitiva de tabiques

Instalación de tabiques, lijado y falsos techos

Asiste al usuario en la instalación de tabiques y falsos techos que requieren la instalación repetida de clavos o tornillos. Alivia la carga también durante las operaciones de lijado en paredes o techos.

Trabajos en obras mayores

Trabajos en obras mayores

Alivia la carga en los trabajos de acabado, lijado de hormigón y encofrado en altura

Lijadora de cuello alto DWS 225

Lijado de paredes y techos

Ideal para trabajos de lijado de yeso a paredes y techo; también puedes combinarlo con nuestra nueva lijadora de cuello alto DWS 225

¿Cómo configurar el exoesqueleto EXO-01?

1 / 2
Configuración del exoesqueleto

Cómo llevarlo y ajustarlo

2 / 2
Cómo añadir un apoyo adicional

Para un apoyo aún mayor, añade un segundo tensor.

Servicio de gestión del parque de maquinaria


¿Dudas si comprar un exoesqueleto y prefieres optar por una solución de alquiler a largo plazo? 

¡Buenas noticias, el exoesqueleto EXO-01 también está disponible con un contrato de gestión del parque de maquinaria! 



Nuestro servicio de gestión del parque de maquinaria incluye: 

  • facturación mensual de la reparación de tu exoesqueleto durante todo el periodo de uso
  • etiquetado de tus herramientas 
  • seguimiento de los costes protección contra el robo
  • renovación de tus herramientas al final del contrato 

> Más información sobre la gestión del parque de maquinaria - Fleet Management

> Concertar una cita para obtener un contrato de gestión del parque de maquinaria

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra