Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Guia tornillos en tiras SDT 9-SG #2326719
Características
  • Método de alta velocidad y productividad para la colocación de tornillos para cubiertas utilizando una atornilladora a batería compatible
  • Posición de trabajo vertical y confortable: menor tiempo de inactividad a causa de la fatiga del usuario
  • Mecanismo y tornillos en tira, diseñados para garantizar un funcionamiento sin problemas, sin atascos
  • Boquilla larga y fina que facilita el acceso a perfiles estrechos y profundos
  • Posibilidad de ajustar la altura (80 - 130 cm)
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal solapadas en techos con aislamiento
  • Fijación de láminas de metal a largueros de techos con aislamiento
  • Fijación de láminas de metal a subestructuras de viga de metal de espesor bajo-alto a techos con aislamiento
  • Fijación de elementos de refuerzo del borde a láminas de metal a techos con aislamiento

Datos técnicos

Guia tornillos en tiras SDT 9-SG #2326719

Documentos & Videos

Guia tornillos en tiras SDT 9-SG #2326719

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra