Red MonthHasta el 31 de marzo, ahorra hasta un 49%.Ahorra ahora

Sistemas de gestión de agua y depósitos de agua

Suministro de agua móvil para taladro con diamante y corte: sistemas de gestión del agua y depósitos de agua para perforación húmeda con corona hueca y corte en hormigón

1 Productos

Filtros

Nuron

Depósito de agua DWP 15-22


Descripción
Depósito de suministro de agua a batería para aplicaciones de corte o perforación en húmedo (plataforma de batería Nuron)
Presión de agua
600000 Pa
Longitud de manguera
3500 mm
Nivel de potencia sonora emitida con ponderación A
89 dB (A)