Red MonthHasta el 31 de marzo, ahorra hasta un 49%.Ahorra ahora

Colectores de agua instalados en soportes de perforación

Componentes instalados en soportes de perforación para eliminar residuos durante la perforación con corona hueca de diamante: sistemas colectores de agua, mangueras, adaptadores, arandelas de sellado y mucho más

5 Productos

Filtros
Junta DD-WCS-30 goma
Descripción
Unidad/componente de suministro de agua
Para usar con
DD 30-W
Información adicional sobre accesorios
Sello de goma para el colector de agua DD 30-W
Arandela de junta DD-SW-S
Descripción
Junta para el colector de agua DD-WC-S para brocas corona con diámetros desde 8 mm (5/16") a 87 mm (3-7/16")
Para usar con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Arandela de junta DD-SW-M
Descripción
Junta para el colector de agua DD-WC-SM para brocas corona con diámetros desde 24 mm (15/16") a 162 mm (6 3/8")
Para usar con
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Arandela de junta DD-SW-L
Descripción
Junta para el colector de agua DD-WC-ML para brocas corona con diámetros desde 24 mm (15/16") a 250 mm (9 13/16")
Para usar con
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Sellos para los colectores de agua del sistema DD-WMS 100
Descripción
Junta para el sistema colector de agua DD-WCS
Para usar con
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA