Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Aspiradores y extractores de polvo para la construcción

Explore nuestra cartera de aspiradores y extractores de polvo con cable y a batería húmedo/seco, diseñados para limpiar polvo y restos en el lugar de trabajo

2 Productos

Filtros

Nuron

Depósito VC 3/4-T8


Descripción
Depósito extractor de polvo de 8 litros (2 galones), compatible con los extractores de polvo a batería VC 4X-22 y la mochila VC 4X-22 opcional (en húmedo y en seco)
Capacidad para polvo
7 kg
Aplicación
Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera
Fuente de energía
A batería

Nuevo

Continuous bag VC-CB 20/40/150-X
Descripción
Depósito continuo de sacos con ruedas y barra de empuje para el uso con extractores de polvo VC-20/40/150-X (seco)
Capacidad para polvo
32 kg
Aplicación
Limpieza, Perforación y rotura, Serrado de madera, Corte y desbaste (ligero, hasta 125 mm / 5 pulgadas), Lijado de tabique seco y madera, Bases de enchufe, Rozas, Corte y desbaste (pesado, más de 125 mm / 5 pulgadas)
Fuente de energía
Con cable

Aspirador de obra

Descubre nuestros aspiradores profesionales para trabajos en la construcción, la artesanía y la industria

¿Tu aspirador clásico carece de potencia y te hace perder tiempo en la obra? Nuestros aspiradores de obra están diseñados para un uso intensivo y versátil, ideales para limpiar los residuos comunes en las zonas de construcción: polvo, escombros, restos, agua, barro...

Con nuestra gama de aspiradores profesionales, te ayudamos a cumplir con las regulaciones relacionadas con el polvo, reduciendo los riesgos para tus empleados. Descubre cómo nuestras innovaciones reducen significativamente la exposición al polvo en muchas tareas diarias.

¿Por qué elegir un aspirador de obra?

Los trabajos en las obras requieren el uso de un aspirador profesional que cumpla con criterios de

  • Potencia
  • Volumen
  • Seguridad

que un aspirador convencional no puede ofrecer. Además, los aspiradores de obra ofrecen una serie de funciones avanzadas para ayudarte a manejar el polvo de manera efectiva:

hilti vacuum ilustración

Limpieza manual o automática de los filtros

Para una aspiración óptima según tus necesidades.

icono de bombilla

Tomas integradas

Para conectar tus herramientas eléctricas.

ilustración del sistema de captación de polvo

Conexiones directas para los colectores de polvo:

Conecta tus herramientas (taladro, cincel, lijadora, amoladora, sierra) para aspirar el polvo en el origen y garantizar un aire libre de polvo.

Aspiradora NBL 6-22
NUEVO

NBL 6-22: UNA HERRAMIENTA ERGONÓMICA Y POTENTE

Herramienta potente para limpiar escombros en obras y áreas de trabajo

NBL 6-22 es una herramienta ergonómica y potente para limpiar escombros en obras y áreas de trabajo.

Rendimiento

El mejor de su clase entre sopladores a batería y hasta 10 minutos más de alcance que la competencia.

Control

Flujo de aire con "Cruise control" para conseguir una velocidad de aire constante y con modo turbo cuando es necesario para  reducir asi el esfuerzo. 

Extensión telescópica

Tubo fácilmente ajustable para transporte y almacenamiento.

Un cliente de Hilti utiliza la aspiradora VC 4X-22 en una obra

Aspiradores de obra diseñados para profesionales

Nuestra gama de aspiradores de obra está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la construcción y se adapta perfectamente a cada aplicación y situación:

  • Clases de filtración L, M o H para cumplir con las diferentes normativas de seguridad.
  • Bolsas de tela (recomendadas para aspiradoras de clase M) o de plástico (clase H) para un mejor rendimiento.
  • Filtros universales o de clase H para una eficiencia máxima.
  • Disponibles con o sin cable, según tus necesidades de movilidad.

 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre un aspirador estándar y un aspirador Ultimate?

un cliente de hilti cambia manualmente el filtro de una aspiradora estándar

Aspirador estándar

La limpieza de los filtros se realiza manualmente

Para limpiar el filtro, debes cerrar el extremo de la manguera y presionar el botón de limpieza del filtro. Esto requiere interrumpir tu trabajo cada vez que necesitas limpiar el filtro.

Recomendamos los aspiradores estándar solo para aplicaciones básicas.

Tecnología de limpieza automática del filtro

Aspirador Ultimate

Limpieza automática del filtro

Nuestros aspiradores Ultimate están equipados con tecnología de limpieza automática de los filtros. Esto significa que el aspirador limpia el filtro de forma autónoma.

Con un aspirador de limpieza automática, puedes realizar las tareas más intensivas sin interrumpir tu trabajo ni perder rendimiento. Recomendamos estos aspiradores para todas las aplicaciones de obra.

¿Por qué los aspiradores tienen clases diferentes?

Class L logo

Un aspirador de clase L ofrece una eficiencia de filtración del 89%. Solo tiene advertencias visuales: si algo no va bien con el aspirador, se enciende una luz indicadora. El usuario debe verificar visualmente el aspirador para detectar posibles problemas.

Class M logo

Un aspirador de clase M ofrece una eficiencia de filtración del 99,0%. Además de las advertencias visuales, un aspirador de clase M también dispone de advertencias sonoras (bip). Cada vez que hay un problema con el aspirador, suena un bip para alertar al usuario de que se requiere intervención, de lo contrario, el rendimiento del aspirador se verá comprometido.

Class H logo

Un aspirador de clase H ofrece una eficiencia de filtración del 99,995%, la más alta en el mercado, ideal para aplicaciones que contienen sílice, que es cancerígena. Además de las advertencias visuales y sonoras, un aspirador de clase H tiene una advertencia adicional: el compartimento del filtro está protegido por un tornillo. Esto significa que cada vez que el usuario deba cambiar el filtro, deberá desenroscar este tornillo. Dado que se trata de polvo cancerígeno, el tornillo añade un paso adicional para el reemplazo del filtro, recordando al usuario que debe manipular el filtro que contiene partículas cancerígenas con una mayor precaución.

Nuestra gama de aspiradores

Aspiradores sin cable

Alto rendimiento, movilidad óptima y gestión del polvo sin comprometer la productividad, la salud y la seguridad.

Aspirador de obra Hilti

VC 2D-22

Aspirador estándar con limpieza manual, ideal para la limpieza de tus obras o vehículos.

Aspirador de obra Hilti

VC 4X-22-T8

Aspirador Ultimate con depósito de 8 L, limpieza automática del filtro y solución de mochila. 

Aspirador de obra Hilti

VC 4X-22-T15

Aspirador Ultimate con depósito de 15 L, limpieza automática del filtro, barra de empuje y ruedas. 

Aspiradores con cable

Ya sea para las clases L, M o H, tenemos la mejor solución para ti.

Aspirador de obra Hilti

VC 5L

Aspirador estándar para la limpieza de tus obras.

Aspirador de obra Hilti

VC 20-X

Aspirador Ultimate con depósito de 15 L, ideal para aplicaciones de construcción que requieren compacidad y movilidad.

Aspirador de obra Hilti

VC 40-X

Aspirador Ultimate con depósito de 30 L, diseñado para aplicaciones con alta producción de polvo.

Aspirador de obra Hilti

VC 60-X

Aspirador Ultimate con depósito de 50 L para necesidades de alta potencia de aspiración y gran capacidad de depósito. 

Aspirador de obra Hilti

VC 60-W

Aspirador Ultimate con depósito de 62 L para aplicaciones húmedas.

Un cliente de Hilti utiliza la aspiradora de bolsa continua
Novedad

Aspirador con bolsa continua

Más productividad y más seguridad

  • El Aspirador más seguro y productivo de nuestra gama.
  • Aspirador Ultimate con limpieza automática del filtro.
  • Eliminación segura con bolsa continua que garantiza una exposición casi nula al polvo para el operador.
  • Cambio de bolsa rápido con solución de corte por cierre de cremallera, sin necesidad de retirar la bolsa.
  • Verificación visual de la capacidad de la bolsa, prevención del sobrellenado.
  • Sin interrupción del trabajo debido a un depósito lleno. Las bolsas se pueden almacenar de lado durante el día de trabajo.
  • Ruedas grandes y barra de empuje para facilitar el transporte en el sitio de trabajo.
  • Certificación clase H.

 

Sistema de gestión del polvo

Un sistema de gestión del polvo eficiente compuesto por una combinación de herramientas y accesorios. En Hilti, diseñamos y desarrollamos todas nuestras herramientas, accesorios e insertos para que funcionen juntos como un sistema sellado, donde el polvo solo va en una dirección, hacia el interior del aspirador. Con un sistema de gestión del polvo Hilti, podrás trabajar en un entorno prácticamente libre de polvo.

Preguntas frecuentes



Descubre más soluciones para el polvo

sistema hilti de purificación de polvo

Controlar el polvo en tus obras

Los trabajos de construcción diarios, como el lijado, el corte, la perforación, la demolición y el pulido, generan polvo. Este polvo puede dispersarse alrededor, afectando a las personas y al medio ambiente, y causar enfermedades graves. Además, puede ralentizar tus proyectos. Descubre estrategias y soluciones para reducir el impacto del polvo en tus obras.

sistema de captación de polvo hilti

El sistema de recuperación del polvo

Preserva la salud de tus trabajadores y asegura el cumplimiento de las normativas anti-polvo utilizando el sistema de recuperación de polvo DRS en nuestros cinceles. Limitar la cantidad de polvo en los sitios de construcción aumenta la productividad y reduce el desgaste de las herramientas y los consumibles.

Un cliente de Hilti utiliza nuestro exoesqueleto

Mejorar la seguridad en el sector de la construcción

Los accidentes, lesiones y enfermedades a largo plazo en el sector de la construcción pueden tener graves repercusiones. Por ello, cuando desarrollamos nuestras herramientas, software y servicios, siempre vamos más allá del simple cumplimiento de códigos y regulaciones y damos prioridad a la seguridad. Todas nuestras soluciones están diseñadas para ayudar a tus equipos a trabajar de manera más segura y cómoda, y para ayudar a tu empresa a diseñar edificios más seguros, sostenibles y resistentes.