Control remoto de encendido/apagado para aspiradoras Hilti compatibles

  • Para usar con: VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
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
Desde 45,69 EUR

Datos técnicos

Para usar con
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor eficiencia: el control remoto de encendido y apagado permite controlar la extracción del polvo sin necesidad de regresar junto a la aspiradora a cada vez
  • Menos ruido: el control remoto permite activar la aspiradora solo cuando sea necesario
  • Opciones de fijación versátiles: posibilidad de fijar el interruptor de encendido/apagado inalámbrico en la herramienta, el cinturón, en una manguera de la aspiradora, etc.
  • Aspiradora a batería mejorada: maximice el tiempo de funcionamiento de la batería gracias a un uso más eficiente de la potencia y controle las aspiradoras de mochila con mayor comodidad durante el uso

Aplicaciones

  • Retroequipamiento de aspiradoras compatibles para el uso con control remoto

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.