Saltar al contenido principal
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Método de fijación rápido y sencillo para aplicaciones de aislamiento: hasta cinco veces más rápido que los métodos convencionales
  • Carrera, corta y confortable (20 mm) con bajo retroceso, menor fatiga, sobre todo en las aplicaciones sobre cabeza
  • Plataforma de herramientas a batería: una misma batería para todas las herramientas de Hilti de 12 V
  • Excelente alcance de la batería: fijación de 5000 clavos por carga, con un tiempo de carga de tan solo 30 minutos
  • Excelente capacidad de la carga de gas: más de 800 disparos por cada carga de gas
Aplicaciones
  • Un mismo sistema para la fijación de lana mineral, EPS, XPS, PUR y PIR a hormigón blando y a determinados hormigones resistentes
  • Sistema apto para la fijación de material de aislamiento a paredes y techos.
  • Anclaje perfecto para fijar materiales de aislamiento ligero en aplicaciones de fachadas ventiladas ligeras (LVF)
  • Sistema apto para la fijación de material de aislamiento al fondo de losas de hormigón (techos)
  • Fijación de aislamientos perimetrales en sótanos (muros de cimentación)

Servicios

Gestión de flota
Gestión de flota

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.

  • Tasa mensual de uso que incluye todos los costes de herramientas, servicio y reparación, garantizando así un control completo de los costes y una administración eficiente.
  • Herramientas de alto rendimiento y la tecnología más moderna para mayor productividad en el sitio de obras.
  • La cobertura de robo reduce el riesgo financiero y los gastos inesperados.
  • Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales reducen las inversiones.
  • Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
Más información sobre Gestión de Flora
Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Reparación en 3 días o gratis

  • 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
  • Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
  • Después del periodo exento de costes, los costes de reparación estarán limitados como máximo al 40 % del precio de una herramienta igual nueva
Más información sobre Servicios para Herramientas

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte

Iniciar sesión o Registrarte
Contacta con nosotros
Contacto
Añadido al carro
Añadido al carro
Ir al carro de la compra

Cuidamos de tu salud Actualización