Tuerca de brida
New product
Standard
Producto #r12694148
Tuerca de brida para el uso con pernos roscados X-BT-MR
- Aplicación: Fijación universal (elementos eléctricos y mecánicos y fijaciones para sistemas de soporte)
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4 (316) o equivalente
- Condiciones ambientales: Exterior, zonas con mucha contaminación industrial
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- No requiere repasar la base del acero: la protección contra la corrosión permanece intacta
- Arandela integrada para la fijación del material a pernos roscados X-BT
- Distribución de la presión sobre las piezas que se están fijando
- Apto para utilizarse en entornos altamente corrosivos (C5)
Aplicaciones
- Fijación a la mayoría de aceros de construcción estándar y de alta resistencia
- Alta resistencia a la corrosión: sistema apto para el uso en la mayoría de los sectores, como, por ejemplo, instalaciones marítimas, alta mar, plantas petroquímicas y centrales eléctricas